• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko koła

XGB 40550 S03 P - SNR

Referencja XGB 40550 S03 P

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • XGB 40550 S03 P

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaXGB
External diameter 1 (wheel)83 mm
Internal diameter n°1 (wheel)45 mm
Width 1 (wheel)39 mm
Weight0,85 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaRenault40 21 020 84RRenault402101877RRenault402102771RRenault6040006751Renault7701206661Renault7701208060Renault7701208429Renault7701208950Renault7701209807Renault82 00 351 777MercedesA4153340600

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaMercedesCITANCITAN I => --RenaultCLIO IICLIO II12/1999 => 04/2005--RenaultKANGOOKANGOO05/2009 => 03/2013--RenaultKANGOOKANGOO II => --RenaultLAGUNALAGUNA => --RenaultLAGUNALAGUNA II => --RenaultLAGUNALAGUNA III => --RenaultMEGANEMEGANE => --RenaultMEGANE IIMEGANE II12/2005 => 06/2009--RenaultMEGANE II SaloonMEGANE II Saloon => --RenaultMEGANEMEGANE III => --RenaultMEGANE III HatchbackMEGANE III Hatchback => --RenaultSCENICSCENIC => --RenaultSCENICSCENIC II12/2005 => 03/2009--RenaultSCENICSCENIC III => --SeatEXEOEXEO12/2011 => 08/2016--