Żeliwna oprawa na 2 łożyska, do smarowania smarem
Oprawy dla kilku łożysk umożliwiające stosowanie kombinacji różnych łożysk.
Dane techniczne
Specyfikacja

WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
d - Średnica wału | 30 mm |
d1 - Średnica wału między łożyskami | 40 mm |
d3 - Średnica zewnętrzna tulei | 35 mm |
a - Długość obudowy | 235 mm |
b - Szerokość stopy obudowy | 170 mm |
c - Szerokość stopy obudowy | 16 mm |
h - Wysokość środka łożyska | 50 mm |
h1 - Wysokość obudowy | 100 mm |
m - Odległość otworu montażowego (długość) | 150 mm |
n - Odległość otworu montażowego (szerokość) | 130 mm |
N - Średnica otworu montażowego | 15 mm |
B - Odległość otworu montażowego do stopnia wału | 53 mm |
W - Odległość łożyska | 174,5 mm |
W1 - Długość wału środkowego | 141,5 mm |
W2 - Długość prawego końca wału | 57 mm |
A1 - Szerokość stopy (dla ZLG, szerokość wewnętrznej strony otworu) | 30 mm |
A2 - Szerokość stopy ZLG przy zewnętrznej stronie otworu | 20 mm |
A3 - Szerokość stopy ZLG | 40 mm |
D - Średnica gniazda łożyska | 72 mm |
Waga | 8 kg |
Materiał obudowy | grey cast |
Początkowa wartość smaru na stronę | 46 cm³ |
Marka | SNR |

KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA | |
---|---|
Pierścień O-ring (opcjonalnie) | 72x4 |
WKRĘTY | |
---|---|
G - Śruby mocujące | M12 |
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 65 N-m |
Śruby pokrywy | M6x20 |
Zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy | 7 N-m |