• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Oprawy wielołożyskowe ZLG (DLG)

ZLG.308.AA - SNR

ZLG.308.AA

Żeliwna oprawa na 2 łożyska, do smarowania smarem

Oprawy dla kilku łożysk umożliwiające stosowanie kombinacji różnych łożysk.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału40 mm
d1 - Średnica wału między łożyskami50 mm
a - Długość obudowy330 mm
b - Szerokość stopy obudowy190 mm
c - Szerokość stopy obudowy18 mm
h - Wysokość środka łożyska60 mm
h1 - Wysokość obudowy121 mm
m - Odległość otworu montażowego (długość)225 mm
n - Odległość otworu montażowego (szerokość)150 mm
N - Średnica otworu montażowego15 mm
B - Odległość otworu montażowego do stopnia wału65 mm
W - Odległość łożyska257 mm
W1 - Długość wału środkowego214 mm
W2 - Długość prawego końca wału69,5 mm
A136 mm
A226 mm
A3 - Szerokość stopy ZLG40 mm
D - Średnica gniazda łożyska90 mm
Waga12 kg
Materiał obudowygrey cast
Początkowa wartość smaru na stronę103 cm³
undefined
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA
Pierścień O-ring (opcjonalnie)90x4
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM12
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących65 N-m
Śruby pokrywyM6x25
Zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy7 N-m