Żeliwna oprawa na 2 łożyska, do smarowania smarem
Oprawy dla kilku łożysk umożliwiające stosowanie kombinacji różnych łożysk.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Średnica wału | 40 mm |
d1 - Średnica wału między łożyskami | 50 mm |
d3 - Średnica zewnętrzna tulei | 50 mm |
a - Długość obudowy | 330 mm |
b - Szerokość stopy obudowy | 190 mm |
c - Szerokość stopy obudowy | 18 mm |
h - Wysokość środka łożyska | 60 mm |
h1 - Wysokość obudowy | 121 mm |
m - Odległość otworu montażowego (długość) | 225 mm |
n - Odległość otworu montażowego (szerokość) | 150 mm |
N - Średnica otworu montażowego | 15 mm |
B - Odległość otworu montażowego do stopnia wału | 65 mm |
W - Odległość łożyska | 258,5 mm |
W1 - Długość wału środkowego | 215,5 mm |
W2 - Długość prawego końca wału | 69,5 mm |
A1 | 36 mm |
A2 | 26 mm |
A3 - Szerokość stopy ZLG | 40 mm |
D - Średnica gniazda łożyska | 90 mm |
Waga | 12 kg |
Materiał obudowy | grey cast |
Początkowa wartość smaru na stronę | 103 cm³ |
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA | |
---|---|
Pierścień O-ring (opcjonalnie) | 90x4 |
WKRĘTY | |
---|---|
G - Śruby mocujące | M12 |
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 65 N-m |
Śruby pokrywy | M6x25 |
Zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy | 7 N-m |