• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Oprawy wielołożyskowe ZLG (DLG)

ZLG.309.AC - SNR

ZLG.309.AC

Żeliwna oprawa na 2 łożyska, do smarowania smarem

Oprawy dla kilku łożysk umożliwiające stosowanie kombinacji różnych łożysk.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • 6309C3
  • NJ 309 EG15 C3
  • V-45S
  • Fl 10

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału45 mm
d1 - Średnica wału między łożyskami55 mm
a - Długość obudowy370 mm
b - Szerokość stopy obudowy210 mm
c - Szerokość stopy obudowy20 mm
h - Wysokość środka łożyska70 mm
h1 - Wysokość obudowy139 mm
m - Odległość otworu montażowego (długość)250 mm
n - Odległość otworu montażowego (szerokość)170 mm
N - Średnica otworu montażowego15 mm
B - Odległość otworu montażowego do stopnia wału72,5 mm
W - Odległość łożyska282,5 mm
W1 - Długość wału środkowego236,5 mm
W2 - Długość prawego końca wału78,5 mm
A136 mm
A226 mm
A3 - Szerokość stopy ZLG45 mm
D - Średnica gniazda łożyska100 mm
Waga16 kg
Materiał obudowygrey cast
Początkowa wartość smaru na stronę133 cm³
undefined
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA
Pierścień O-ring (opcjonalnie)100x4
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM12
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących65 N-m
Śruby pokrywyM6x25
Zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy7 N-m