Żeliwna oprawa na 2 łożyska, do smarowania smarem
Oprawy dla kilku łożysk umożliwiające stosowanie kombinacji różnych łożysk.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- 6310C3
- NJ 310 EG15 C3
- V-50S
- Fl 11
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Średnica wału | 50 mm |
d1 - Średnica wału między łożyskami | 60 mm |
a - Długość obudowy | 405 mm |
b - Szerokość stopy obudowy | 210 mm |
c - Szerokość stopy obudowy | 20 mm |
h - Wysokość środka łożyska | 70 mm |
h1 - Wysokość obudowy | 142 mm |
m - Odległość otworu montażowego (długość) | 275 mm |
n - Odległość otworu montażowego (szerokość) | 170 mm |
N - Średnica otworu montażowego | 15 mm |
B - Odległość otworu montażowego do stopnia wału | 77,5 mm |
W - Odległość łożyska | 316,5 mm |
W1 - Długość wału środkowego | 266,5 mm |
W2 - Długość prawego końca wału | 81 mm |
A1 | 40 mm |
A2 | 30 mm |
A3 - Szerokość stopy ZLG | 45 mm |
D - Średnica gniazda łożyska | 110 mm |
Waga | 19 kg |
Materiał obudowy | grey cast |
Początkowa wartość smaru na stronę | 168 cm³ |
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA | |
---|---|
Pierścień O-ring (opcjonalnie) | 110x4 |
WKRĘTY | |
---|---|
G - Śruby mocujące | M12 |
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 65 N-m |
Śruby pokrywy | M6x25 |
Zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy | 7 N-m |