Żeliwna oprawa na 2 łożyska, do smarowania smarem
Oprawy dla kilku łożysk umożliwiające stosowanie kombinacji różnych łożysk.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Średnica wału | 55 mm |
d1 - Średnica wału między łożyskami | 65 mm |
a - Długość obudowy | 433 mm |
b - Szerokość stopy obudowy | 270 mm |
c - Szerokość stopy obudowy | 23 mm |
h - Wysokość środka łożyska | 80 mm |
h1 - Wysokość obudowy | 158 mm |
m - Odległość otworu montażowego (długość) | 300 mm |
n - Odległość otworu montażowego (szerokość) | 210 mm |
N - Średnica otworu montażowego | 20 mm |
B - Odległość otworu montażowego do stopnia wału | 79 mm |
W - Odległość łożyska | 336,5 mm |
W1 - Długość wału środkowego | 287,5 mm |
W2 - Długość prawego końca wału | 84 mm |
A1 | 40 mm |
A2 | 30 mm |
A3 - Szerokość stopy ZLG | 60 mm |
D - Średnica gniazda łożyska | 120 mm |
Waga | 25 kg |
Materiał obudowy | grey cast |
Początkowa wartość smaru na stronę | 224 cm³ |
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA | |
---|---|
Pierścień O-ring (opcjonalnie) | 120x4 |
WKRĘTY | |
---|---|
G - Śruby mocujące | M16 |
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 150 N-m |
Śruby pokrywy | M6x25 |
Zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy | 7 N-m |