• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Oprawy wielołożyskowe ZLG (DLG)

ZLG.311.AC - SNR

ZLG.311.AC

Żeliwna oprawa na 2 łożyska, do smarowania smarem

Oprawy dla kilku łożysk umożliwiające stosowanie kombinacji różnych łożysk.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • 6311C3
  • NJ 311 EG15 C3
  • V-55S
  • Fl 12

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału55 mm
d1 - Średnica wału między łożyskami65 mm
a - Długość obudowy433 mm
b - Szerokość stopy obudowy270 mm
c - Szerokość stopy obudowy23 mm
h - Wysokość środka łożyska80 mm
h1 - Wysokość obudowy158 mm
m - Odległość otworu montażowego (długość)300 mm
n - Odległość otworu montażowego (szerokość)210 mm
N - Średnica otworu montażowego20 mm
B - Odległość otworu montażowego do stopnia wału79 mm
W - Odległość łożyska338,5 mm
W1 - Długość wału środkowego288 mm
W2 - Długość prawego końca wału84 mm
A140 mm
A230 mm
A3 - Szerokość stopy ZLG60 mm
D - Średnica gniazda łożyska120 mm
Waga25 kg
Materiał obudowygrey cast
Początkowa wartość smaru na stronę224 cm³
undefined
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA
Pierścień O-ring (opcjonalnie)120x4
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM16
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących150 N-m
Śruby pokrywyM6x25
Zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy7 N-m