Żeliwna oprawa na 2 łożyska, do smarowania smarem
Oprawy dla kilku łożysk umożliwiające stosowanie kombinacji różnych łożysk.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- 6313C3
- NU 313 EG15 C3
- V-75S
- Fl 17
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Średnica wału | 65 mm |
d1 - Średnica wału między łożyskami | 75 mm |
d3 - Średnica zewnętrzna tulei | 75 mm |
a - Długość obudowy | 503 mm |
b - Szerokość stopy obudowy | 290 mm |
c - Szerokość stopy obudowy | 25 mm |
h - Wysokość środka łożyska | 95 mm |
h1 - Wysokość obudowy | 187 mm |
m - Odległość otworu montażowego (długość) | 360 mm |
n - Odległość otworu montażowego (szerokość) | 230 mm |
N - Średnica otworu montażowego | 20 mm |
B - Odległość otworu montażowego do stopnia wału | 87 mm |
W - Odległość łożyska | 404,5 mm |
W1 - Długość wału środkowego | 350,5 mm |
W2 - Długość prawego końca wału | 91,5 mm |
A1 | 45 mm |
A2 | 35 mm |
A3 - Szerokość stopy ZLG | 60 mm |
D - Średnica gniazda łożyska | 140 mm |
Waga | 33 kg |
Materiał obudowy | grey cast |
Początkowa wartość smaru na stronę | 333 cm³ |
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA | |
---|---|
Pierścień O-ring (opcjonalnie) | 140x7 |
WKRĘTY | |
---|---|
G - Śruby mocujące | M16 |
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 150 N-m |
Śruby pokrywy | M8x25 |
Zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy | 17 N-m |