• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Oprawy wielołożyskowe ZLG (DLG)

ZLG.314.AC - SNR

ZLG.314.AC

Żeliwna oprawa na 2 łożyska, do smarowania smarem

Oprawy dla kilku łożysk umożliwiające stosowanie kombinacji różnych łożysk.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • 6314C3
  • NJ 314 EG15 C3
  • V-70S
  • Fl 16

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału70 mm
d1 - Średnica wału między łożyskami80 mm
a - Długość obudowy534 mm
b - Szerokość stopy obudowy290 mm
c - Szerokość stopy obudowy25 mm
h - Wysokość środka łożyska95 mm
h1 - Wysokość obudowy190 mm
m - Odległość otworu montażowego (długość)380 mm
n - Odległość otworu montażowego (szerokość)230 mm
N - Średnica otworu montażowego20 mm
B - Odległość otworu montażowego do stopnia wału92,5 mm
W - Odległość łożyska423,5 mm
W1 - Długość wału środkowego365 mm
W2 - Długość prawego końca wału99 mm
A145 mm
A235 mm
A3 - Szerokość stopy ZLG60 mm
D - Średnica gniazda łożyska150 mm
Waga37 kg
Materiał obudowygrey cast
Początkowa wartość smaru na stronę411 cm³
undefined
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA
Pierścień O-ring (opcjonalnie)150x7
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM16
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących150 N-m
Śruby pokrywyM8x25
Zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy17 N-m