• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Oprawy wielołożyskowe ZLG (DLG)

ZLG.317.AB - SNR

ZLG.317.AB

Żeliwna oprawa na 2 łożyska, do smarowania smarem

Oprawy dla kilku łożysk umożliwiające stosowanie kombinacji różnych łożysk.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału85 mm
d1 - Średnica wału między łożyskami100 mm
d3 - Średnica zewnętrzna tulei100 mm
a - Długość obudowy593 mm
b - Szerokość stopy obudowy350 mm
c - Szerokość stopy obudowy30 mm
h - Wysokość środka łożyska112 mm
h1 - Wysokość obudowy225 mm
m - Odległość otworu montażowego (długość)440 mm
n - Odległość otworu montażowego (szerokość)290 mm
N - Średnica otworu montażowego20 mm
B - Odległość otworu montażowego do stopnia wału92 mm
W - Odległość łożyska480,5 mm
W1 - Długość wału środkowego417,5 mm
W2 - Długość prawego końca wału103 mm
A150 mm
A240 mm
A3 - Szerokość stopy ZLG70 mm
D - Średnica gniazda łożyska180 mm
Waga64 kg
Materiał obudowygrey cast
Początkowa wartość smaru na stronę577 cm³
undefined
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA
Pierścień O-ring (opcjonalnie)180x7
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM16
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących150 N-m
Śruby pokrywyM8x25
Zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy17 N-m