Żeliwna oprawa na 2 łożyska, do smarowania smarem
Oprawy dla kilku łożysk umożliwiające stosowanie kombinacji różnych łożysk.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- 6317C3
- NJ 317 EG15 C3
- V-85S
- Fl 19
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - Średnica wału | 85 mm |
| d1 - Średnica wału między łożyskami | 100 mm |
| a - Długość obudowy | 593 mm |
| b - Szerokość stopy obudowy | 350 mm |
| c - Szerokość stopy obudowy | 30 mm |
| h - Wysokość środka łożyska | 112 mm |
| h1 - Wysokość obudowy | 225 mm |
| m - Odległość otworu montażowego (długość) | 440 mm |
| n - Odległość otworu montażowego (szerokość) | 290 mm |
| N - Średnica otworu montażowego | 20 mm |
| B - Odległość otworu montażowego do stopnia wału | 92 mm |
| W - Odległość łożyska | 480,5 mm |
| W1 - Długość wału środkowego | 416 mm |
| W2 - Długość prawego końca wału | 103 mm |
| A1 | 50 mm |
| A2 | 40 mm |
| A3 - Szerokość stopy ZLG | 70 mm |
| D - Średnica gniazda łożyska | 180 mm |
| Waga | 64 kg |
| Materiał obudowy | grey cast |
| Początkowa wartość smaru na stronę | 577 cm³ |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA | |
|---|---|
| Pierścień O-ring (opcjonalnie) | 180x7 |
| WKRĘTY | |
|---|---|
| G - Śruby mocujące | M16 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 150 N-m |
| Śruby pokrywy | M8x25 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy | 17 N-m |