Żeliwna oprawa na 2 łożyska, do smarowania smarem
Oprawy dla kilku łożysk umożliwiające stosowanie kombinacji różnych łożysk.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Średnica wału | 100 mm |
d1 - Średnica wału między łożyskami | 115 mm |
a - Długość obudowy | 673 mm |
b - Szerokość stopy obudowy | 400 mm |
c - Szerokość stopy obudowy | 40 mm |
h - Wysokość środka łożyska | 130 mm |
h1 - Wysokość obudowy | 264 mm |
m - Odległość otworu montażowego (długość) | 500 mm |
n - Odległość otworu montażowego (szerokość) | 320 mm |
N - Średnica otworu montażowego | 24 mm |
B - Odległość otworu montażowego do stopnia wału | 102 mm |
W - Odległość łożyska | 533 mm |
W1 - Długość wału środkowego | 463 mm |
W2 - Długość prawego końca wału | 118,5 mm |
A1 | 60 mm |
A2 | 50 mm |
A3 - Szerokość stopy ZLG | 80 mm |
D - Średnica gniazda łożyska | 215 mm |
Waga | 93 kg |
Materiał obudowy | grey cast |
Początkowa wartość smaru na stronę | 954 cm³ |
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA | |
---|---|
Pierścień O-ring (opcjonalnie) | 215x7 |
WKRĘTY | |
---|---|
G - Śruby mocujące | M20 |
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 290 N-m |
Śruby pokrywy | M8x25 |
Zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy | 17 N-m |