• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Oprawy wielołożyskowe ZLG (DLG)

ZLG 322 AB - SNR

ZLG 322 AB

Żeliwna oprawa na 2 łożyska, do smarowania smarem

Oprawy dla kilku łożysk umożliwiające stosowanie kombinacji różnych łożysk.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • 6322C3
  • NU 322 EG15 C3
  • V-130S
  • Fl 29

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału110 mm
d1 - Średnica wału między łożyskami130 mm
d3 - Średnica zewnętrzna tulei130 mm
a - Długość obudowy678 mm
b - Szerokość stopy obudowy450 mm
c - Szerokość stopy obudowy40 mm
h - Wysokość środka łożyska150 mm
h1 - Wysokość obudowy296 mm
m - Odległość otworu montażowego (długość)520 mm
n - Odległość otworu montażowego (szerokość)380 mm
N - Średnica otworu montażowego26 mm
B - Odległość otworu montażowego do stopnia wału96,5 mm
W - Odległość łożyska580,5 mm
W1 - Długość wału środkowego507,5 mm
W2 - Długość prawego końca wału102,5 mm
A170 mm
A260 mm
A3 - Szerokość stopy ZLG100 mm
D - Średnica gniazda łożyska240 mm
Waga110 kg
Materiał obudowygrey cast
Początkowa wartość smaru na stronę749 cm³
undefined
KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA
Pierścień O-ring (opcjonalnie)240x7
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM24
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących500 N-m
Śruby pokrywyM8x25
Zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy17 N-m