Żeliwna oprawa na 2 łożyska, do smarowania smarem
Oprawy dla kilku łożysk umożliwiające stosowanie kombinacji różnych łożysk.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- ASG 6324
- 6324 C3
- V-120S
- Fl 27
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - Średnica wału | 120 mm |
| d1 - Średnica wału między łożyskami | 140 mm |
| a - Długość obudowy | 705 mm |
| b - Szerokość stopy obudowy | 500 mm |
| c - Szerokość stopy obudowy | 40 mm |
| h - Wysokość środka łożyska | 160 mm |
| h1 - Wysokość obudowy | 320 mm |
| m - Odległość otworu montażowego (długość) | 540 mm |
| n - Odległość otworu montażowego (szerokość) | 410 mm |
| N - Średnica otworu montażowego | 35 mm |
| B - Odległość otworu montażowego do stopnia wału | 100 mm |
| W - Odległość łożyska | 599,5 mm |
| W1 - Długość wału środkowego | 521,5 mm |
| W2 - Długość prawego końca wału | 107,5 mm |
| A1 | 78 mm |
| A2 | 60 mm |
| A3 - Szerokość stopy ZLG | 115 mm |
| D - Średnica gniazda łożyska | 260 mm |
| Waga | 150 kg |
| Materiał obudowy | grey cast |
| Początkowa wartość smaru na stronę | 966 cm³ |
| KOMPONENTY POWIĄZANE - OPCJA | |
|---|---|
| Pierścień O-ring (opcjonalnie) | 260x7 |
| WKRĘTY | |
|---|---|
| G - Śruby mocujące | M30 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 1005 N-m |
| Śruby pokrywy | M10x30 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy | 35 N-m |