• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Oprawy wielołożyskowe ZLG (DLG)

ZLOE.218/1A - SNR

ZLOE.218/1A

Oprawy dla kilku łożysk umożliwiające stosowanie kombinacji różnych łożysk.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału90 mm
d1 - Średnica wału między łożyskami102 mm
d2 - Średnica wylotu wału mała88 mm
a - Długość obudowy582,5 mm
a1 - Całkowita długość nad laboratorium595 mm
b - Szerokość stopy obudowy320 mm
c - Szerokość stopy obudowy30 mm
g - Długość wału stopnia 128 mm
g1 - Długość wału stopnia 252 mm
g2 - Mocowanie laboratoryjne rowka w wale6 mm
h - Wysokość środka łożyska100 mm
h1 - Wysokość obudowy200 mm
m - Odległość otworu montażowego (długość)400 mm
n - Odległość otworu montażowego (szerokość)260 mm
N - Średnica otworu montażowego19 mm
F - Wysięg uszczelki labiryntowej5 mm
W - Odległość łożyska445 mm
W1 - Długość wału środkowego415 mm
A180 mm
D - Średnica gniazda łożyska160 mm
Poziom oleju32 - 36 mm
Ilość oleju800 cm³
Waga75 kg
Materiał obudowygrey cast
undefined
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM16
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących150 N-m
Śruby pokrywyM8x30
Zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy17 N-m