• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Oprawy wielołożyskowe ZLG (DLG)

ZLOE.220/1A - SNR

ZLOE.220/1A

Żeliwna oprawa na 2 łożyska, do smarowania olejem

Oprawy dla kilku łożysk umożliwiające stosowanie kombinacji różnych łożysk.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału100 mm
d1 - Średnica wału między łożyskami115 mm
d2 - Średnica wylotu wału mała98 mm
a - Długość obudowy645 mm
a1 - Całkowita długość nad laboratorium657,5 mm
b - Szerokość stopy obudowy350 mm
c - Szerokość stopy obudowy30 mm
g - Długość wału stopnia 132 mm
g1 - Długość wału stopnia 258 mm
g2 - Mocowanie laboratoryjne rowka w wale6 mm
h - Wysokość środka łożyska112 mm
h1 - Wysokość obudowy227 mm
m - Odległość otworu montażowego (długość)440 mm
n - Odległość otworu montażowego (szerokość)290 mm
N - Średnica otworu montażowego19 mm
F - Wysięg uszczelki labiryntowej5 mm
W - Odległość łożyska491,5 mm
W1 - Długość wału środkowego457,5 mm
A180 mm
D - Średnica gniazda łożyska180 mm
Poziom oleju36 - 41 mm
Ilość oleju1300 cm³
Waga80 kg
Materiał obudowygrey cast
undefined
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM16
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących150 N-m
Śruby pokrywyM10x30
Zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy35 N-m