Żeliwna oprawa na 2 łożyska, do smarowania olejem
Oprawy dla kilku łożysk umożliwiające stosowanie kombinacji różnych łożysk.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Średnica wału | 75 mm |
d1 - Średnica wału między łożyskami | 90 mm |
d2 - Średnica wylotu wału mała | 72 mm |
a - Długość obudowy | 582,5 mm |
a1 - Całkowita długość nad laboratorium | 595 mm |
b - Szerokość stopy obudowy | 320 mm |
c - Szerokość stopy obudowy | 30 mm |
g - Długość wału stopnia 1 | 35 mm |
g1 - Długość wału stopnia 2 | 49,5 mm |
g2 - Mocowanie laboratoryjne rowka w wale | 6 mm |
h - Wysokość środka łożyska | 100 mm |
h1 - Wysokość obudowy | 200 mm |
m - Odległość otworu montażowego (długość) | 400 mm |
n - Odległość otworu montażowego (szerokość) | 260 mm |
N - Średnica otworu montażowego | 19 mm |
F - Wysięg uszczelki labiryntowej | 5 mm |
W - Odległość łożyska | 445 mm |
W1 - Długość wału środkowego | 408 mm |
A1 | 80 mm |
D - Średnica gniazda łożyska | 160 mm |
Poziom oleju | 34,5 - 37,5 mm |
Ilość oleju | 800 cm³ |
Waga | 75 kg |
Materiał obudowy | grey cast |
WKRĘTY | |
---|---|
G - Śruby mocujące | M16 |
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 150 N-m |
Śruby pokrywy | M8x30 |
Zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy | 17 N-m |