• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Oprawy wielołożyskowe ZLG (DLG)

ZLOE.319/1.A - SNR

ZLOE.319/1.A

Żeliwna oprawa na 2 łożyska, do smarowania olejem

Oprawy dla kilku łożysk umożliwiające stosowanie kombinacji różnych łożysk.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wału95 mm
d1 - Średnica wału między łożyskami110 mm
d2 - Średnica wylotu wału mała92 mm
a - Długość obudowy688,5 mm
a1 - Całkowita długość nad laboratorium715,5 mm
b - Szerokość stopy obudowy400 mm
c - Szerokość stopy obudowy36 mm
g - Długość wału stopnia 143 mm
g1 - Długość wału stopnia 254,5 mm
g2 - Mocowanie laboratoryjne rowka w wale6 mm
h - Wysokość środka łożyska125 mm
h1 - Wysokość obudowy254 mm
m - Odległość otworu montażowego (długość)480 mm
n - Odległość otworu montażowego (szerokość)320 mm
N - Średnica otworu montażowego24 mm
F - Wysięg uszczelki labiryntowej12 mm
W - Odległość łożyska536,5 mm
W1 - Długość wału środkowego491,5 mm
A190 mm
D - Średnica gniazda łożyska200 mm
Poziom oleju43 - 46 mm
Ilość oleju1800 cm³
Waga85 kg
Materiał obudowygrey cast
undefined
WKRĘTY
G - Śruby mocująceM20
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących290 N-m
Śruby pokrywyM10x25
Zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy35 N-m