Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).
We apologise for any inconvenience caused.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Łożyska samonastawne
ZUC204FG - SNR
Sferyczna średnica zewnętrzna z kołkiem zabezpieczającym, łożysko z powłoką cynkową, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem, smar do przemysłu spożywczego
Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego
31 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego
16 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania
4,4 mm
d - Średnica wału
20 mm
D - Średnica zewnętrzna OR
47 mm
G - Ustaw rozmiar śruby
M6x1
m - Odległość do śruby ustalającej
4,7 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia
0.6
S - Odległość czoła do środka łożyska
12,7 mm
f0 - Współczynnik
13.2
SW - Rozmiar klucza
3 mm
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej
12,8 kN
C0 - Ocena nośności statycznej
6,65 kN
Minimalna temperatura pracy
-20 °C
Maksymalna temperatura pracy
100 °C
INNE FUNKCJE
Waga
0,17 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub
5,5 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
3,063 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
4,937 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
4,037 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)