Características técnicas

10Q.30207.A

Rolamento de caixa de câmbio (carros leves)

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Código de caixa de câmbio 336, 352, 365, 385, 395, 4139, MJ1, MJ3, NG0, NG1, NG2, NG3, NG5, NG7, NG9
    Diâmetro externo 1 72 mm
    Diâmetro interno 1 37 mm
    Largura 1 18,25 mm
    Peso 322 g
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    RENAULT 7703090179
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    RENAULT Espace Espace II 01/1991 => 08/1996 DIFERENCIAL DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA
    RENAULT Espace Espace I 09/1984 => 01/1991 DIFERENCIAL DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA
    RENAULT Fuego Fuego 09/1979 => DIFERENCIAL DIANTEIRO ESQUERDA
    DIREITA
    RENAULT R12 R12 09/1969 => DIFERENCIAL DIANTEIRO ESQUERDA
    DIREITA
    RENAULT R15 R15 09/1971 => DIFERENCIAL DIANTEIRO ESQUERDA
    DIREITA
    RENAULT R16 R16 05/1965 => DIFERENCIAL DIANTEIRO ESQUERDA
    DIREITA
    RENAULT R17 R17 07/1971 => DIFERENCIAL DIANTEIRO ESQUERDA
    DIREITA
    RENAULT R18 R18 09/1977 => DIFERENCIAL DIANTEIRO ESQUERDA
    DIREITA
    RENAULT R20 R20 12/1975 => DIFERENCIAL DIANTEIRO ESQUERDA
    DIREITA
    RENAULT R21 R21 Nevada (X48) 06/1986 => 08/1995 DIFERENCIAL DIANTEIRO DIREITA
    ESQUERDA
    RENAULT R21 R21 (X48) 03/1986 => DIFERENCIAL DIANTEIRO DIREITA
    RENAULT R21 R21 Savanna (X48) 06/1986 => 08/1995 DIFERENCIAL DIANTEIRO DIREITA
    RENAULT R25 R25 09/1983 => 10/1993 DIFERENCIAL DIANTEIRO DIREITA
    RENAULT R30 R30 03/1975 => DIFERENCIAL DIANTEIRO DIREITA
    RENAULT R5 R5 01/1972 => 06/1985 DIFERENCIAL DIANTEIRO
    DIFERENCIAL TRASEIRO
    DIREITA
    ALPINE RENAULT A310 A310 01/1971 => 12/1985 DIFERENCIAL DIANTEIRO DIREITA

Produtos vistos recentemente