Características técnicas

10R.30205.A

Rolamento de caixa de câmbio (carros leves)

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Código de caixa de câmbio 336, 352, NG0, NG2
    Diâmetro externo 1 52 mm
    Diâmetro interno 1 25 mm
    Largura 1 16,25 mm
    Peso 158 g
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    CITROEN 3730.11 | 3730.18
    PEUGEOT 3730.11 | 3730.18
    RENAULT 7703090167 | 7703090268
  • Está contido em

    Está contido em
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    RENAULT Fuego Fuego 09/1979 => ÁRVORE PRIMÁRIA LADO OPOSTO AO MOTOR
    RENAULT R12 R12 09/1969 => ÁRVORE PRIMÁRIA LADO OPOSTO AO MOTOR
    RENAULT R15 R15 09/1971 => ÁRVORE PRIMÁRIA LADO OPOSTO AO MOTOR
    RENAULT R16 R16 05/1965 => ÁRVORE PRIMÁRIA LADO OPOSTO AO MOTOR
    RENAULT R17 R17 07/1971 => ÁRVORE PRIMÁRIA LADO OPOSTO AO MOTOR
    RENAULT R18 R18 09/1977 => ÁRVORE PRIMÁRIA LADO OPOSTO AO MOTOR
    RENAULT R20 R20 12/1975 => ÁRVORE PRIMÁRIA LADO OPOSTO AO MOTOR
    RENAULT R30 R30 03/1975 =>
    RENAULT R4 R4 07/1961 =>
    RENAULT R5 R5 01/1972 => 06/1985
    RENAULT R6 R6 10/1968 =>
    RENAULT Trafic Trafic 07/1980 => 02/1989

Produtos vistos recentemente