Características técnicas

10R.32005.V.C12.UA

Rolamento de caixa de câmbio (carros leves)

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Código de caixa de câmbio 408/BH4, BA10/4, BA10/5, BH3/4
    Diâmetro externo 1 47 mm
    Diâmetro interno 1 25 mm
    Largura 1 15 mm
    Peso 104 g
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    RENAULT 7703090267
  • Está contido em

    Está contido em
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    RENAULT Fuego Fuego 09/1979 => 12/1985 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT R12 R12 09/1969 => 12/1980 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT R14 R14 04/1976 => 12/1984 TRASEIRO
    ÁRVORE PRIMÁRIA
    ESQUERDA/DIREITA
    LADO OPOSTO AO MOTOR
    LADO DO MOTOR
    RENAULT R15 R15 09/1971 => 12/1980 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT R16 R16 05/1965 => 08/1980 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT R18 R18 09/1977 => 12/1986 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT R4 R4 07/1961 => 12/1992 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT R5 R5 01/1972 => 06/1985 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT R6 R6 10/1968 => 12/1980 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    RENAULT Trafic Trafic 07/1980 => 02/1989 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente