Ficha técnica

10R.32005.V.C12.UA

Rolamento de caixa de câmbio (carros leves)

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Código de caixa de câmbio 408/BH4, BA10/4, BA10/5, BH3/4
    Diâmetro externo 1 47 mm
    Diâmetro interno 1 25 mm
    Largura 1 15 mm
    Peso 106 g
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    CITROEN 79 030 90 058 | 373015 | 373031
    PEUGEOT 79 030 90 058 | 373015 | 373031
    RENAULT 7703090267
  • Está contido em

    Está contido em
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    CITROEN C15 C15 10/1984 => 12/2005 ÁRVORE PRIMÁRIA LADO OPOSTO AO MOTOR
    CITROEN LN LNA 10/1978 => ÁRVORE PRIMÁRIA LADO OPOSTO AO MOTOR
    CITROEN Visa Visa 10/1978 => ÁRVORE PRIMÁRIA LADO OPOSTO AO MOTOR
    PEUGEOT 104 104 07/1972 => 05/1988 ÁRVORE PRIMÁRIA LADO OPOSTO AO MOTOR
    PEUGEOT 205 205 (741) 02/1983 => 07/1987 ÁRVORE PRIMÁRIA LADO OPOSTO AO MOTOR
    PEUGEOT 205 205 08/1987 => 09/1998 ÁRVORE PRIMÁRIA LADO OPOSTO AO MOTOR
    PEUGEOT 504 504 06/1968 => ÁRVORE INTERMEDIÁRIA
    ÁRVORE PRIMÁRIA
    LADO DO MOTOR
    LADO OPOSTO AO MOTOR
    PEUGEOT 505 505 05/1979 => ÁRVORE INTERMEDIÁRIA
    PEUGEOT 604 604 03/1976 => 12/1986 ÁRVORE INTERMEDIÁRIA
    RENAULT Fuego Fuego 09/1979 =>
    RENAULT R12 R12 09/1969 =>
    RENAULT R14 R14 04/1976 => ÁRVORE PRIMÁRIA LADO OPOSTO AO MOTOR
    LADO DO MOTOR
    RENAULT R15 R15 09/1971 =>
    RENAULT R16 R16 05/1965 =>
    RENAULT R18 R18 09/1977 =>
    RENAULT R4 R4 07/1961 =>
    RENAULT R5 R5 01/1972 => 06/1985
    RENAULT R6 R6 10/1968 =>
    RENAULT Trafic Trafic 07/1980 => 02/1989

Produtos vistos recentemente