Ficha técnica
10R71915CVUJ84
Rolamentos de esferas de contato angular de alta precisão
Rolamento de esferas de contato angular de alta precisão, gaiola em resina estratificada centrada no anel externo
Rolamento de esferas de contato angular de alta precisão, gaiola em resina estratificada centrada no anel externo

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 75 mm D 105 mm B 16 mm d1 84,7 mm D1 95,3 mm D2 100,14 mm a 20 mm Ângulo de contato α 15 ° rs mín 0,6 mm r1s mín 0,3 mm f0 16,55 Classe de precisão P4 Peso 0,35 kg Marca SNR -
Desempenho
Capacidade de carga dinâmica, C 28,9 kN Capacidade de carga estática, C0 30,5 kN Limite de de carga à fadiga, Cu 1,66 kN Nlim (óleo) 19 500 Tr/min Nlim (graxa) 13 000 Tr/min Axial displacement K Factor 1,04 Nível de pré-carga 8 Valor de pré-carga 0.44 kN Axial rigidity 119 N/µm Radial rigidity 608 N/µm Temperatura mín, Tmín -30 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,45 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 10,22 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 11,33 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 13,67 Hz -
Recomendações de barreira
da mín 79,5 mm db mín 79,5 mm Da máx 100,5 mm Db máx 100,5 mm r1a máx 0,3 mm ra máx 0,6 mm D6 87,5 mm -
Coeficientes de cálculo