Características técnicas
10R71916HVUJ84
Rolamentos de esferas de contato angular de alta precisão
Rolamento de esferas de contato angular de alta precisão, gaiola em resina estratificada centrada no anel externo
Rolamento de esferas de contato angular de alta precisão, gaiola em resina estratificada centrada no anel externo

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 80 mm D 110 mm B 16 mm d1 89,4 mm D1 100,75 mm D2 105,08 mm a 30 mm Ângulo de contato α 25 ° rs mín 0,6 mm r1s mín 0,3 mm f0 16,62 Classe de precisão P4 Peso 0,37 kg Marca SNR -
Desempenho
Capacidade de carga dinâmica, C 32,4 kN Capacidade de carga estática, C0 34,2 kN Limite de de carga à fadiga, Cu 1,94 kN Nlim (óleo) 17 000 Tr/min Nlim (graxa) 11 000 Tr/min Axial displacement K Factor 0,46 Nível de pré-carga 8 Valor de pré-carga 0.84 kN Axial rigidity 301 N/µm Radial rigidity 606 N/µm Temperatura mín, Tmín -30 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,46 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 9,89 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 11,36 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 13,64 Hz -
Recomendações de barreira
da mín 84,5 mm db mín 84,5 mm Da máx 105,5 mm Db máx 105,5 mm r1a máx 0,3 mm ra máx 0,6 mm D6 92,4 mm -
Coeficientes de cálculo