Características técnicas
10R71917HVUJ74
Rolamentos de esferas de contato angular de alta precisão
Rolamento de esferas de contato angular de alta precisão, gaiola em resina estratificada centrada no anel externo
Rolamento de esferas de contato angular de alta precisão, gaiola em resina estratificada centrada no anel externo

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 85 mm D 120 mm B 18 mm d1 96,2 mm D1 108,75 mm D2 114,24 mm a 33 mm Ângulo de contato α 25 ° rs mín 0,6 mm r1s mín 0,6 mm f0 16,61 Classe de precisão P4 Peso 0,54 kg Marca SNR -
Desempenho
Capacidade de carga dinâmica, C 37,3 kN Capacidade de carga estática, C0 40,1 kN Limite de de carga à fadiga, Cu 2,26 kN Nlim (óleo) 15 500 Tr/min Nlim (graxa) 10 000 Tr/min Axial displacement K Factor 0,46 Nível de pré-carga 7 Valor de pré-carga 0.32 kN Axial rigidity 210 N/µm Radial rigidity 453 N/µm Temperatura mín, Tmín -30 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,45 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 9,85 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 11,36 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 13,64 Hz -
Recomendações de barreira
da mín 89,5 mm db mín 89,5 mm Da máx 115,5 mm Db máx 115,5 mm r1a máx 0,6 mm ra máx 0,6 mm D6 99,5 mm -
Coeficientes de cálculo