Características técnicas
10R71918CVUJ84
Rolamentos de esferas de contato angular de alta precisão
Rolamento de esferas de contato angular de alta precisão, gaiola em resina estratificada centrada no anel externo
Rolamento de esferas de contato angular de alta precisão, gaiola em resina estratificada centrada no anel externo

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 90 mm D 125 mm B 18 mm d1 101,2 mm D1 113,75 mm D2 119,24 mm a 23 mm Ângulo de contato α 15 ° rs mín 0,6 mm r1s mín 0,6 mm f0 16,57 Classe de precisão P4 Peso 0,56 kg Marca SNR -
Desempenho
Capacidade de carga dinâmica, C 40,2 kN Capacidade de carga estática, C0 44,3 kN Limite de de carga à fadiga, Cu 2,29 kN Nlim (óleo) 16 500 Tr/min Nlim (graxa) 10 500 Tr/min Axial displacement K Factor 0,95 Nível de pré-carga 8 Valor de pré-carga 0.62 kN Axial rigidity 145 N/µm Radial rigidity 745 N/µm Temperatura mín, Tmín -30 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,45 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 10,33 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 11,8 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 14,2 Hz -
Recomendações de barreira
da mín 94,5 mm db mín 94,5 mm Da máx 120,5 mm Db máx 120,5 mm r1a máx 0,6 mm ra máx 0,6 mm D6 104,5 mm -
Coeficientes de cálculo