Características técnicas

10R71919HVUJ84

Rolamentos de esferas de contato angular de alta precisão

Rolamento de esferas de contato angular de alta precisão, gaiola em resina estratificada centrada no anel externo

Rolamento de esferas de contato angular de alta precisão, gaiola em resina estratificada centrada no anel externo
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 95 mm
    D 130 mm
    B 18 mm
    d1 106,2 mm
    D1 118,75 mm
    D2 124,24 mm
    a 35 mm
    Ângulo de contato α 25 °
    rs mín 0,6 mm
    r1s mín 0,6 mm
    f0 16,8
    Classe de precisão P4
    Peso 0,59 kg
    Marca SNR
  • Desempenho

    Desempenho
    Capacidade de carga dinâmica, C 38,4 kN
    Capacidade de carga estática, C0 43,8 kN
    Limite de de carga à fadiga, Cu 2,33 kN
    Nlim (óleo) 14 000 Tr/min
    Nlim (graxa) 9 300 Tr/min
    Axial displacement K Factor 0,44
    Nível de pré-carga 8
    Valor de pré-carga 0.98 kN
    Axial rigidity 334 N/µm
    Radial rigidity 680 N/µm
    Temperatura mín, Tmín -30 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,46 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 10,83 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 12,38 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 14,62 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 99,5 mm
    db mín 99,5 mm
    Da máx 125,5 mm
    Db máx 125,5 mm
    r1a máx 0,6 mm
    ra máx 0,6 mm
    D6 109,5 mm
  • Coeficientes de cálculo

    Coeficientes de cálculo

Produtos vistos recentemente