Características técnicas

10R71920HVUJ74

Rolamentos de esferas de contato angular de alta precisão

Rolamento de esferas de contato angular de alta precisão, gaiola em resina estratificada centrada no anel externo

Rolamento de esferas de contato angular de alta precisão, gaiola em resina estratificada centrada no anel externo
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 100 mm
    D 140 mm
    B 20 mm
    d1 112,8 mm
    D1 127,2 mm
    D2 133,36 mm
    a 38 mm
    Ângulo de contato α 25 °
    rs mín 0,6 mm
    r1s mín 0,6 mm
    f0 16,64
    Classe de precisão P4
    Peso 0,8 kg
    Marca SNR
  • Desempenho

    Desempenho
    Capacidade de carga dinâmica, C 48,1 kN
    Capacidade de carga estática, C0 53,4 kN
    Limite de de carga à fadiga, Cu 2,75 kN
    Nlim (óleo) 13 500 Tr/min
    Nlim (graxa) 8 800 Tr/min
    Axial displacement K Factor 0,44
    Nível de pré-carga 7
    Valor de pré-carga 0.41 kN
    Axial rigidity 239 N/µm
    Radial rigidity 516 N/µm
    Temperatura mín, Tmín -30 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,46 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 10 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 11,38 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 13,62 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 104,5 mm
    db mín 104,5 mm
    Da máx 135,5 mm
    Db máx 135,5 mm
    r1a máx 0,6 mm
    ra máx 0,6 mm
    D6 116,5 mm
  • Coeficientes de cálculo

    Coeficientes de cálculo

Produtos vistos recentemente