Características técnicas
10X22206EAW33EE
Rolamentos autocompensadores de rolos
Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em aço, ranhura e furos de lubrificação no anel externo, largura não ISO, juntas com contato nos dois lados

Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em aço, ranhura e furos de lubrificação no anel externo, largura não ISO, juntas com contato nos dois lados

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 30 mm D 62 mm B 25 mm d2 35,2 mm D1 56,4 mm rs mín 1 mm Número dos furos de lubrificação 3 b 4,4 mm k 2 mm Referência do mancal associado P0 e 0,31 Y1 2,15 Y2 3,2 Y0 2,1 Classe de folga radial CN Peso 0,33 kg Marca SNR -
Desempenho
Capacidade de carga dinâmica, C 75,7 kN Capacidade de carga estática, C0 64,5 kN Limite de de carga à fadiga, Cu 6,65 kN Nref 75 Tr/min Nlim 3 100 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,41 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 5,26 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 6,15 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 8,85 Hz -
Recomendações de barreira
da mín 35,2 mm da máx 35,2 mm db mín 35,2 mm Da máx 56,4 mm ra máx 1 mm -
Coeficientes de cálculo