Características técnicas
10X22208EAKW33EE
Rolamentos autocompensadores de rolos
Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em aço, ranhura e furos de lubrificação no anel externo, furo cônico 1:12, largura não ISO, juntas com contato nos dois lados

Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em aço, ranhura e furos de lubrificação no anel externo, furo cônico 1:12, largura não ISO, juntas com contato nos dois lados

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 40 mm D 80 mm B 28 mm d2 47,8 mm D1 73,8 mm rs mín 1,1 mm Número dos furos de lubrificação 3 b 5,4 mm k 2,5 mm Referência do mancal associado H2308E e 0,27 Y1 2,47 Y2 3,68 Y0 2,41 Classe de folga radial CN Peso 0,6 kg Marca SNR -
Desempenho
Capacidade de carga dinâmica, C 116 kN Capacidade de carga estática, C0 105 kN Limite de de carga à fadiga, Cu 11,2 kN Nref 116 Tr/min Nlim 2 300 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,42 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 5,62 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 6,64 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 9,36 Hz -
Recomendações de barreira
da mín 45,1 mm da máx 47,8 mm db mín 45 mm Ce mín 10 mm Da máx 73,9 mm ra máx 1 mm -
Coeficientes de cálculo