Características técnicas
10X22209EAKW33EE
Rolamentos autocompensadores de rolos
Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em aço, ranhura e furos de lubrificação no anel externo, furo cônico 1:12, largura não ISO, juntas com contato nos dois lados

Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em aço, ranhura e furos de lubrificação no anel externo, furo cônico 1:12, largura não ISO, juntas com contato nos dois lados

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 45 mm D 85 mm B 28 mm d2 52,4 mm D1 78,7 mm rs mín 1,1 mm Número dos furos de lubrificação 3 b 5,8 mm k 2,5 mm Referência do mancal associado H309E e 0,26 Y1 2,64 Y2 3,93 Y0 2,58 Classe de folga radial CN Peso 0,64 kg Marca SNR -
Desempenho
Capacidade de carga dinâmica, C 121 kN Capacidade de carga estática, C0 113 kN Limite de de carga à fadiga, Cu 12,7 kN Nref 121 Tr/min Nlim 2 100 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,42 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 6,07 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 7,16 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 9,84 Hz -
Recomendações de barreira
da mín 52 mm da máx 52,4 mm db mín 50 mm Ce mín 2 mm Da máx 78,7 mm ra máx 1 mm -
Coeficientes de cálculo