Características técnicas
10X22209EAW33EEL
Rolamentos autocompensadores de rolos

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 45 mm D 85 mm B 28 mm d2 52,4 mm D1 78,7 mm rs mín 1,1 mm Número dos furos de lubrificação 3 b 5,8 mm k 2,5 mm Referência do mancal associado P0 e 0,26 Y1 2,64 Y2 3,93 Y0 2,58 Classe de folga radial CN Peso 0,66 kg Marca SNR -
Desempenho
Capacidade de carga dinâmica, C 121 kN Capacidade de carga estática, C0 113 kN Limite de de carga à fadiga, Cu 12,7 kN Nref 121 Tr/min Nlim 2 100 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,42 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 6,07 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 7,16 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 9,84 Hz -
Recomendações de barreira
da mín 52 mm da máx 52,4 mm db mín 52,4 mm Da máx 78,7 mm ra máx 1 mm -
Coeficientes de cálculo