Características técnicas
10X22210EAKW33EE
Rolamentos autocompensadores de rolos
Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em aço, ranhura e furos de lubrificação no anel externo, furo cônico 1:12, largura não ISO, juntas com contato nos dois lados

Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em aço, ranhura e furos de lubrificação no anel externo, furo cônico 1:12, largura não ISO, juntas com contato nos dois lados

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 50 mm D 90 mm B 28 mm d2 57,1 mm D1 82,2 mm rs mín 1,1 mm Número dos furos de lubrificação 3 b 5,8 mm k 2,5 mm Referência do mancal associado H310E e 0,24 Y1 2,84 Y2 4,23 Y0 2,78 Classe de folga radial CN Peso 0,68 kg Marca SNR -
Desempenho
Capacidade de carga dinâmica, C 130 kN Capacidade de carga estática, C0 124 kN Limite de de carga à fadiga, Cu 14,5 kN Nref 130 Tr/min Nlim 1 900 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,42 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 6,34 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 7,63 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 10,37 Hz -
Recomendações de barreira
da mín 57 mm da máx 57,1 mm db mín 55 mm Ce mín 4 mm Da máx 83 mm ra máx 1 mm -
Coeficientes de cálculo