Características técnicas
10X22211EAKW33EE
Rolamentos autocompensadores de rolos
Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em aço, ranhura e furos de lubrificação no anel externo, furo cônico 1:12, largura não ISO, juntas com contato nos dois lados

Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em aço, ranhura e furos de lubrificação no anel externo, furo cônico 1:12, largura não ISO, juntas com contato nos dois lados

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 55 mm D 100 mm B 31 mm d2 63,4 mm D1 93,9 mm rs mín 1,5 mm Número dos furos de lubrificação 3 b 6,4 mm k 3 mm Referência do mancal associado H311E e 0,23 Y1 2,95 Y2 4,4 Y0 2,89 Classe de folga radial CN Peso 0,94 kg Marca SNR -
Desempenho
Capacidade de carga dinâmica, C 155 kN Capacidade de carga estática, C0 148 kN Limite de de carga à fadiga, Cu 18 kN Nref 155 Tr/min Nlim 1 700 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,42 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 6,29 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 7,62 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 10,38 Hz -
Recomendações de barreira
da mín 63,4 mm da máx 63,4 mm db mín 60 mm Ce mín 4 mm Da máx 93,9 mm ra máx 1,5 mm -
Coeficientes de cálculo