Características técnicas
10X22213EAKW33EE
Rolamentos autocompensadores de rolos
Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em aço, ranhura e furos de lubrificação no anel externo, furo cônico 1:12, largura não ISO, juntas com contato nos dois lados

Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em aço, ranhura e furos de lubrificação no anel externo, furo cônico 1:12, largura não ISO, juntas com contato nos dois lados

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 65 mm D 120 mm B 38 mm d2 75,3 mm D1 116,4 mm rs mín 1,5 mm Número dos furos de lubrificação 3 b 7,8 mm k 3,5 mm Referência do mancal associado H2313E e 0,24 Y1 2,79 Y2 4,15 Y0 2,73 Classe de folga radial CN Peso 1,86 kg Marca SNR -
Desempenho
Capacidade de carga dinâmica, C 226 kN Capacidade de carga estática, C0 224 kN Limite de de carga à fadiga, Cu 26,2 kN Nref 226 Tr/min Nlim 1 500 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,42 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 6,18 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 7,57 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 10,4 Hz -
Recomendações de barreira
da mín 74 mm da máx 75,3 mm db mín 72 mm Ce mín 14 mm Da máx 116,5 mm ra máx 1,5 mm -
Coeficientes de cálculo