Características técnicas
10X22214EAKW33EE
Rolamentos autocompensadores de rolos
Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em aço, ranhura e furos de lubrificação no anel externo, furo cônico 1:12, largura não ISO, juntas com contato nos dois lados

Rolamento autocompensador de rolos, gaiola em aço, ranhura e furos de lubrificação no anel externo, furo cônico 1:12, largura não ISO, juntas com contato nos dois lados

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 70 mm D 125 mm B 38 mm d2 81,2 mm D1 117,1 mm rs mín 1,5 mm Número dos furos de lubrificação 3 b 7,4 mm k 3,5 mm Referência do mancal associado H314E e 0,22 Y1 3,01 Y2 4,48 Y0 2,94 Classe de folga radial CN Peso 1,8 kg Marca SNR -
Desempenho
Capacidade de carga dinâmica, C 235 kN Capacidade de carga estática, C0 240 kN Limite de de carga à fadiga, Cu 28,8 kN Nref 235 Tr/min Nlim 1 400 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,43 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 6,58 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 8,1 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 10,9 Hz -
Recomendações de barreira
da mín 79 mm da máx 81,2 mm db mín 75 mm Ce mín 2 mm Da máx 117,1 mm ra máx 1,5 mm -
Coeficientes de cálculo