Características técnicas
1202G15C3
Rolamentos autocompensadores de esferas
Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em poliamida, aberto
Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em poliamida, aberto

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 15 mm D 35 mm B 11 mm d1 20,2 mm D1 28,8 mm rs mín 0,6 mm e 0,34 Y1 1,86 Y2 2,89 Y0 1,95 Classe de folga radial C3 Classe de precisão P0 Peso 0,05 kg Marca SNR -
Desempenho
Capacidade de carga dinâmica, C 7,5 kN Capacidade de carga estática, C0 1,75 kN Nref 18 000 Tr/min Nlim 28 000 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,39 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 4,18 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 3,89 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 6,11 Hz -
Recomendações de barreira
da mín 19 mm Da máx 31 mm ra máx 0,6 mm