Ficha técnica
1202S
Rolamentos autocompensadores de esferas
Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, aberto
Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, aberto

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 15 mm D 35 mm B 11 mm rs mín 0,6 mm e 0,32 Y1 2 Y2 3,1 Y0 2,1 Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 0,05 kg Marca NTN -
Desempenho
Capacidade de carga dinâmica, C 7,6 kN Capacidade de carga estática, C0 1,75 kN Nlim (óleo) 22 000 Tr/min Nlim (graxa) 18 000 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C -
Recomendações de barreira
da mín 19 mm Da máx 31 mm ra máx 0,6 mm