Características técnicas

1213KC3

Rolamentos autocompensadores de esferas

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, perfuração cônica, aberto

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, perfuração cônica, aberto
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 65 mm
    D 120 mm
    B 23 mm
    d1 85,5 mm
    D1 102,7 mm
    rs mín 1,5 mm
    Referência do mancal associado H213
    e 0,17
    Y1 3,7
    Y2 5,73
    Y0 3,88
    Classe de folga radial C3
    Classe de precisão P0
    Peso 1,12 kg
    Marca SNR
  • Desempenho

    Desempenho
    Capacidade de carga dinâmica, C 30,7 kN
    Capacidade de carga estática, C0 12,5 kN
    Nref 5 900 Tr/min
    Nlim 7 300 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -40 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,44 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 8,3 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 9,26 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 11,74 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 73 mm
    da máx 83 mm
    db mín 70 mm
    Ce mín 5 mm
    Da máx 112 mm
    ra máx 1,5 mm

Produtos vistos recentemente