Características técnicas

1215KC3

Rolamentos autocompensadores de esferas

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, perfuração cônica, aberto

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, perfuração cônica, aberto
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 75 mm
    D 130 mm
    B 25 mm
    d1 93,2 mm
    D1 113,6 mm
    rs mín 1,5 mm
    Referência do mancal associado H215
    e 0,18
    Y1 3,6
    Y2 5,57
    Y0 3,77
    Classe de folga radial C3
    Classe de precisão P0
    Peso 1,32 kg
    Marca SNR
  • Desempenho

    Desempenho
    Capacidade de carga dinâmica, C 38,4 kN
    Capacidade de carga estática, C0 15,7 kN
    Nref 5 500 Tr/min
    Nlim 6 600 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -40 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,44 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 7,98 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 8,77 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 11,23 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 83 mm
    da máx 91 mm
    db mín 80 mm
    Ce mín 5 mm
    Da máx 122 mm
    ra máx 1,5 mm

Produtos vistos recentemente