Características técnicas

1216KC3

Rolamentos autocompensadores de esferas

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, perfuração cônica, aberto

Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, perfuração cônica, aberto
  • Display(s)

    Display(s)
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 80 mm
    D 140 mm
    B 26 mm
    d1 101,9 mm
    D1 122,1 mm
    rs mín 2 mm
    Referência do mancal associado H216
    e 0,16
    Y1 3,94
    Y2 6,1
    Y0 4,13
    Classe de folga radial C3
    Classe de precisão P0
    Peso 1,63 kg
    Marca SNR
  • Desempenho

    Desempenho
    Capacidade de carga dinâmica, C 39,4 kN
    Capacidade de carga estática, C0 17 kN
    Nref 5 200 Tr/min
    Nlim 6 100 Tr/min
    Temperatura mín, Tmín -40 °C
    Temperatura máx. de operação 120 °C
    Frequência de giro da gaiola, FTF 0,44 Hz
    Frequência de giro do elemento rolante, BSF 8,67 Hz
    Frequência de passagem na pista externa, BPFO 9,76 Hz
    Frequência de passagem na pista interna, BPFI 12,24 Hz
  • Recomendações de barreira

    Recomendações de barreira
    da mín 89 mm
    da máx 99 mm
    db mín 85 mm
    Ce mín 5 mm
    Da máx 131 mm
    ra máx 2 mm

Produtos vistos recentemente