Características técnicas
1218
Rolamentos autocompensadores de esferas
Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, aberto
Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, aberto

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 90 mm D 160 mm B 30 mm d1 112,7 mm D1 138,2 mm rs mín 2 mm e 0,17 Y1 3,76 Y2 5,81 Y0 3,93 Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 2,5 kg Marca SNR -
Desempenho
Capacidade de carga dinâmica, C 56,4 kN Capacidade de carga estática, C0 23,5 kN Nref 4 800 Tr/min Nlim 5 400 Tr/min Temperatura mín, Tmín -40 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,44 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 7,74 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 8,3 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 10,7 Hz -
Recomendações de barreira
da mín 99 mm Da máx 151 mm ra máx 2 mm