Características técnicas
1222SK
Rolamentos autocompensadores de esferas
Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, perfuração cônica, aberto
Rolamento de rótula de esferas, contato radial, gaiola em aço, perfuração cônica, aberto

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 110 mm D 200 mm B 38 mm rs mín 2,1 mm Referência do mancal associado H222X e 0,18 Y1 3,7 Y2 5,7 Y0 3,9 Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 5,33 kg Marca NTN -
Desempenho
Capacidade de carga dinâmica, C 87 kN Capacidade de carga estática, C0 38,5 kN Nlim (óleo) 3 400 Tr/min Nlim (graxa) 2 800 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C -
Recomendações de barreira
da mín 121 mm da máx 138 mm db mín 116 mm Ce mín 7 mm Da máx 189 mm ra máx 2 mm