Ficha técnica

14X.30210.C

Rolamento de caixa de câmbio (carros leves)

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Código de caixa de câmbio NG7, NO2, NO5, PK7, UN7
    Diâmetro externo 1 90 mm
    Diâmetro interno 1 52 mm
    Largura 1 21,75 mm
    Peso 513 g
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    RENAULT 7703090250
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    RENAULT Espace Espace II 01/1991 => 08/1996 DIFERENCIAL TRASEIRO ESQUERDA
    RENAULT Espace Espace I 09/1984 => 01/1991 DIFERENCIAL TRASEIRO ESQUERDA
    RENAULT R18 R18 09/1977 => DIFERENCIAL TRASEIRO ESQUERDA
    RENAULT R21 R21 Nevada (X48) 06/1986 => 08/1995 DIFERENCIAL TRASEIRO ESQUERDA
    RENAULT R21 R21 (X48) 03/1986 => MANCAL DE GUIA DIREITA
    RENAULT Safrane Safrane 05/1992 => 09/1996 DIFERENCIAL TRASEIRO DIREITA
    RENAULT Trafic Trafic 03/1989 => 09/1994 DIFERENCIAL TRASEIRO DIREITA
    ESQUERDA
    RENAULT Trafic Trafic 10/1994 => 08/1997 DIFERENCIAL TRASEIRO DIREITA
    ESQUERDA
    RENAULT Trafic Trafic 09/1997 => 03/2001 DIFERENCIAL TRASEIRO DIREITA
    ESQUERDA
    RENAULT Trafic Trafic 07/1980 => 02/1989 DIFERENCIAL TRASEIRO DIREITA
    ESQUERDA

Produtos vistos recentemente