Ficha técnica
16005
Rolamentos de uma carreira de esferas
Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, aberto
Rolamento rígido de esferas, carga radial, gaiola em aço, aberto

-
Display(s)
-
Características técnicas
d 25 mm D 47 mm B 8 mm rs mín 0,3 mm Classe de folga radial CN Peso 0,06 kg Marca NTN -
Desempenho
Capacidade de carga dinâmica, C 8,35 kN Capacidade de carga estática, C0 5,1 kN Limite de de carga à fadiga, Cu 0,23 kN f0 15,1 Nlim (óleo) 18 000 Tr/min Nlim (graxa) 15 000 Tr/min Temperatura mín, Tmín -20 °C Temperatura máx. de operação 120 °C Frequência de giro da gaiola, FTF 0,42 Hz Frequência de giro do elemento rolante, BSF 6,32 Hz Frequência de passagem na pista externa, BPFO 4,65 Hz Frequência de passagem na pista interna, BPFI 6,35 Hz -
Recomendações de barreira
da mín 27 mm Da máx 45 mm ra máx 0,3 mm -
Coeficientes de cálculo