Ficha técnica

30203.A

Rolamento de caixa de câmbio (carros leves)

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Código de caixa de câmbio 329, 334, 336, 352, 354, HA0
    Diâmetro externo 1 40 mm
    Diâmetro interno 1 17 mm
    Largura 1 13,25 mm
    Peso 80 g
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    RENAULT 7703090182
  • Está contido em

    Está contido em
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    RENAULT Estafette Estafette 07/1959 => ÁRVORE PRIMÁRIA LADO OPOSTO AO MOTOR
    RENAULT Fuego Fuego 09/1979 => ÁRVORE PRIMÁRIA LADO DO MOTOR
    RENAULT R12 R12 09/1969 => ÁRVORE PRIMÁRIA LADO DO MOTOR
    RENAULT R15 R15 09/1971 => ÁRVORE PRIMÁRIA LADO DO MOTOR
    RENAULT R16 R16 05/1965 => ÁRVORE PRIMÁRIA LADO DO MOTOR
    RENAULT R17 R17 07/1971 => ÁRVORE PRIMÁRIA LADO DO MOTOR
    RENAULT R18 R18 09/1977 => ÁRVORE PRIMÁRIA LADO DO MOTOR
    RENAULT R20 R20 12/1975 => ÁRVORE PRIMÁRIA LADO DO MOTOR
    RENAULT R4 R4 07/1961 => ÁRVORE PRIMÁRIA LADO DO MOTOR
    RENAULT R5 R5 01/1972 => 06/1985 ÁRVORE PRIMÁRIA LADO DO MOTOR
    RENAULT R6 R6 10/1968 => ÁRVORE PRIMÁRIA LADO DO MOTOR
    RENAULT Rodeo Rodeo => 0 0 ÁRVORE PRIMÁRIA LADO DO MOTOR

Produtos vistos recentemente