Características técnicas
30205.A
Rolamentos de roda

-
Display(s)
-
Características principais
Diâmetro externo 1 52 mm Largura 1 16,25 mm Peso 140 g -
Equivalências
Marca Referência OE CHEVROLET 96316635 DAEWOO 96316635 FORD 4488728 MAZDA S083-33-075 | UH71-33-075 -
Compatibilidade
Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição CHEVROLET Matiz Matiz (M200) 01/2005 => 02/2011 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA CHEVROLET Spark Spark (M200) 05/2005 => 12/2009 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA DAEWOO Matiz Matiz FL (M100) 10/2000 => 01/2005 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA DAEWOO Matiz Matiz (M100) 03/1998 => 09/2000 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA FORD Ranger Ranger II(EQ) 01/2002 => 10/2007 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA FORD Ranger Ranger III(ET) 10/2005 => 12/2010 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA MAZDA B B Pick-up 11/1989 => 06/1999 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA MAZDA B B Pick-up 02/1999 => 12/2007 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA MAZDA E E serie 12/1987 => 04/2002 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA MAZDA Mazda BT50 Mazda BT50 08/2006 => 12/2012 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA