Características técnicas

30205.A

Rolamentos de roda

  • Display(s)

  • Características principais

    Características principais
    Diâmetro externo 1 52 mm
    Largura 1 16,25 mm
    Peso 140 g
  • Equivalências

    Equivalências
    Marca Referência OE
    CHEVROLET 96316635
    DAEWOO 96316635
    FORD 4488728
    MAZDA S083-33-075 | UH71-33-075
  • Compatibilidade

    Compatibilidade
    Marca Modelo Geração Datas Posicionamento Posição
    CHEVROLET Matiz Matiz (M200) 01/2005 => 02/2011 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    CHEVROLET Spark Spark (M200) 05/2005 => 12/2009 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    DAEWOO Matiz Matiz FL (M100) 10/2000 => 01/2005 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    DAEWOO Matiz Matiz (M100) 03/1998 => 09/2000 TRASEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD Ranger Ranger II(EQ) 01/2002 => 10/2007 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    FORD Ranger Ranger III(ET) 10/2005 => 12/2010 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MAZDA B B Pick-up 11/1989 => 06/1999 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MAZDA B B Pick-up 02/1999 => 12/2007 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MAZDA E E serie 12/1987 => 04/2002 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA
    MAZDA Mazda BT50 Mazda BT50 08/2006 => 12/2012 DIANTEIRO ESQUERDA/DIREITA

Produtos vistos recentemente